Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,9522 TL - 86,9522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 1200 Stokta |
0.988 in
25.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 0,556 TL - 1,3621 TL | 168000 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 45500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 2850 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | 42000 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 39,5163 TL - 96,8152 TL | 1551000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 2073500 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | 94500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 40000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 53352 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 18,9255 TL - 46,3675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.988 in
25.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | 10430 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | 2000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2