Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | 22540 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 38,1665 TL - 93,5079 TL | 13300 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 64,1366 TL - 157,1345 TL | 1360 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1215 TL - 10,0978 TL | 120750 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 28800 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 22500 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 7,2127 TL - 17,6711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.303 in
7.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 32250 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 11400 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6963 TL - 4,9931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 9,8517 TL - 24,1369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,6194 TL - 26,0174 TL | 66500 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 43200 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 8,3061 TL - 20,35 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 60000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 4500 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2