Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.
Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Stroke max | d3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.924,9347 TL - 13.233,3556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
392.0
|
M5
|
480.0
|
||
| 2.574,746 TL - 3.432,9947 TL | 6 Stokta |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 1.893,5234 TL - 2.524,5887 TL | 4 Stokta |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
24.0
|
M3
|
30.0
|
||
| 4.893,46 TL - 6.524,3947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
254.0
|
M5
|
320.0
|
||
| 4.566,9452 TL - 6.089,0417 TL | 3 Stokta |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
| 2.658,0139 TL - 3.543,80 TL | 9 Stokta |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
| 11.903,0373 TL - 15.870,7165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
458.0
|
M6
|
550.0
|
||
| 8.583,4704 TL - 11.444,4087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
320.0
|
M6
|
400.0
|
||
| 3.432,9947 TL - 4.577,1078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
144.0
|
M4
|
175.0
|
||
| 4.087,0078 TL - 5.449,453 TL | 4 Stokta |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
164.0
|
M4
|
200.0
|
||
| 2.625,8869 TL - 3.501,1826 TL | 7 Stokta |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
| 4.428,2747 TL - 5.904,1478 TL | 2 Stokta |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
| 6.356,22 TL - 8.474,96 TL | 18 Stokta |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
246.0
|
M6
|
300.0
|
||
| 3.492,0034 TL - 4.655,786 TL | 3 Stokta |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
130.0
|
M5
|
160.0
|
||
| 5.639,2643 TL - 7.519,0191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
| 4.602,0226 TL - 6.135,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
184.0
|
M4
|
225.0
|
||
| 3.766,3939 TL - 5.021,9678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
| 1.759,7704 TL - 2.346,2513 TL | 7 Stokta |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
54.0
|
M4
|
75.0
|
||
| 3.854,5791 TL - 5.139,3295 TL | 7 Stokta |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
| 3.206,4669 TL - 4.275,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
108.0
|
M6
|
150.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin