Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı

Stokta

Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.

Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.

  • Alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • -40C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
73 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Satın Al
6.107,7278 TL - 8.143,5278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
43.974,5913 TL - 58.632,6791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
39.088,6713 TL - 52.118,1191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
22.598,0356 TL - 30.130,8234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
37.409,2182 TL - 49.878,7391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
31.759,1356 TL - 42.345,2956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
53.054,7182 TL - 70.739,6243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
5.594,3521 TL - 7.459,0269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
34.812,8356 TL - 46.417,2234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
19.035,2217 TL - 25.380,2956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
5.802,1939 TL - 7.736,3678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
8.041,5739 TL - 10.722,2078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
7.939,9478 TL - 10.586,4878 TL 1 Stokta
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
60.770,433 TL - 81.027,1347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
8.210,4043 TL - 10.947,0965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
15.879,5678 TL - 21.172,6478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
25.550,4373 TL - 34.067,0313 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
3.886,3782 TL - 5.181,9469 TL 4 Stokta
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
9.635,7921 TL - 12.847,5043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
4.566,9452 TL - 6.089,0417 TL 3 Stokta
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
  • / 4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 165.0 M3 6.0 Steel

20174033

Fiyat Aralığı
8.143,5278 TL - 6.107,7278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    165.0
  • Stroke max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 900.0 M10 28.0 Steel

20174101

Fiyat Aralığı
58.632,6791 TL - 43.974,5913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    900.0
  • Stroke max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 800.0 M10 28.0 Steel

20174095

Fiyat Aralığı
52.118,1191 TL - 39.088,6713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    800.0
  • Stroke max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 700.0 M8 22.0 Steel

20174040

Fiyat Aralığı
30.130,8234 TL - 22.598,0356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    700.0
  • Stroke max
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 900.0 M8 22.0 Steel

20174064

Fiyat Aralığı
49.878,7391 TL - 37.409,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    900.0
  • Stroke max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 800.0 M8 22.0 Steel

20174057

Fiyat Aralığı
42.345,2956 TL - 31.759,1356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    800.0
  • Stroke max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1200.0 M8 22.0 Steel

20174071

Fiyat Aralığı
70.739,6243 TL - 53.054,7182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1200.0
  • Stroke max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 280.0 M5 11.0 Steel

20162467

Fiyat Aralığı
7.459,0269 TL - 5.594,3521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    280.0
  • Stroke max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 700.0 M10 28.0 Steel

20174088

Fiyat Aralığı
46.417,2234 TL - 34.812,8356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    700.0
  • Stroke max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 500.0 M10 28.0 Steel

20162429

Fiyat Aralığı
25.380,2956 TL - 19.035,2217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 200.0 M8 22.0 Steel

20162344

Fiyat Aralığı
7.736,3678 TL - 5.802,1939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 200.0 M10 28.0 Steel

20162399

Fiyat Aralığı
10.722,2078 TL - 8.041,5739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 300.0 M8 22.0 Steel

20162351

Fiyat Aralığı
10.586,4878 TL - 7.939,9478 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1100.0 M10 28.0 Steel

20174118

Fiyat Aralığı
81.027,1347 TL - 60.770,433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1100.0
  • Stroke max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 440.0 M5 11.0 Steel

20162450

Fiyat Aralığı
10.947,0965 TL - 8.210,4043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    440.0
  • Stroke max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 600.0 M8 22.0 Steel

20162382

Fiyat Aralığı
21.172,6478 TL - 15.879,5678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 600.0 M10 28.0 Steel

20162436

Fiyat Aralığı
34.067,0313 TL - 25.550,4373 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 200.0 M6 15.0 Steel

20162252

Fiyat Aralığı
5.181,9469 TL - 3.886,3782 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • l1
    200.0
  • Stroke max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 450.0 M6 15.0 Steel

20162306

Fiyat Aralığı
12.847,5043 TL - 9.635,7921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    450.0
  • Stroke max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 250.0 M6 15.0 Steel

20162269

Fiyat Aralığı
6.089,0417 TL - 4.566,9452 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • l1
    250.0
  • Stroke max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5