Desk Cable Tidies help to keep computer, telephone and other cables neat and tidy around the work space. They are available in a variety of colours and styles.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|
| 30,386 TL - 30,386 TL | 51414 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 30,386 TL - 30,386 TL | 77760 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 77910 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 150,481 TL - 150,481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 17540 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 5705 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 31312 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 464243 | 30,386 TL - 30,386 TL | 43926 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 20592 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 86,5528 TL | 2800 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 52 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 52,3606 TL - 52,3606 TL | 5094 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 73440 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 43423 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 60420 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,386 TL - 30,386 TL | 68324 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 30,386 TL - 30,386 TL | 144500 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 56145 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 52,3606 TL - 128,2836 TL | 4930 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin