Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.428,3434 TL - 1.428,3434 TL | 16 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
Beyaz
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 354,5832 TL - 354,5832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.992 in
76.0 mm
|
Siyah
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 641,8592 TL - 641,8592 TL | 30 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylene
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 847,4962 TL - 847,4962 TL | 29 Stokta |
6.496 in
165.0 mm
|
Gri
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 539,9431 TL - 539,9431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 1.252,7189 TL - 1.252,7189 TL | 17 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 354,5832 TL - 354,5832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.992 in
76.0 mm
|
Beyaz
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 626,2041 TL - 626,2041 TL | 30 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Beyaz
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.191,2508 TL - 1.191,2508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.055 in
230.0 mm
|
Gri
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 857,0509 TL - 857,0509 TL | 7 Stokta |
6.496 in
165.0 mm
|
Siyah
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 354,5832 TL - 354,5832 TL | 195 Stokta |
2.992 in
76.0 mm
|
Gri
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1.464,052 TL - 1.464,052 TL | 5 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
Siyah
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 641,8592 TL - 641,8592 TL | 17 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Gri
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 461,3828 TL - 461,3828 TL | 66 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Gri
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1.428,3434 TL - 1.428,3434 TL | 19 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 301,9264 TL - 301,9264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.745,1532 TL - 2.745,1532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.598 in
320.0 mm
|
Siyah
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 1.252,7189 TL - 1.252,7189 TL | 17 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
Beyaz
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 450,1296 TL - 450,1296 TL | 77 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Beyaz
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 539,9431 TL - 539,9431 TL | 2 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.795 in
71.0 mm