Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.260,966 TL - 1.260,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 277,259 TL - 277,259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 852,49 TL - 852,49 TL | 2310 Stokta |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 138,4718 TL - 138,4718 TL | 11628 Stokta |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 6800 Stokta |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 477,0285 TL - 477,0285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | 168 Stokta |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 196,7203 TL - 196,7203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 11760 Stokta |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 635,0567 TL - 635,0567 TL | 270 Stokta |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4,9734 TL - 6,1401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3,6106 TL - 4,4577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 35,2245 TL - 43,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 2,538 TL - 3,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 8,3815 TL - 10,3478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 8,1189 TL - 10,0236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 28,2081 TL - 34,8246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 4,7908 TL - 5,9146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm