Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 13860 Stokta |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 277,259 TL - 277,259 TL | 3844 Stokta |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 635,0567 TL - 635,0567 TL | 270 Stokta |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 852,49 TL - 852,49 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 138,4718 TL - 138,4718 TL | 11628 Stokta |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 196,7203 TL - 196,7203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | 1020 Stokta |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 6500 Stokta |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 477,0285 TL - 477,0285 TL | 645 Stokta |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.260,966 TL - 1.260,966 TL | 51 Stokta |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 23,3648 TL - 90,7334 TL | 126 Stokta |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 12,4612 TL - 42,9329 TL | 159341 Stokta |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,8421 TL - 57,4385 TL | 300 Stokta |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14,2135 TL - 48,5793 TL | 216478 Stokta |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3647 TL - 1,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,1887 TL - 7,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 16,1031 TL - 19,8803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 123,4671 TL - 152,4286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin