Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,538 TL - 3,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 14,1302 TL - 17,4449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 5,0717 TL - 6,6762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 1,8502 TL - 2,2842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 8,3815 TL - 10,3478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3,6106 TL - 4,4577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 35,2245 TL - 43,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin