Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.260,966 TL - 1.260,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 277,259 TL - 277,259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 852,49 TL - 852,49 TL | 2310 Stokta |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 138,4718 TL - 138,4718 TL | 11628 Stokta |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 7140 Stokta |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 477,0285 TL - 477,0285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | 680 Stokta |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 196,7203 TL - 196,7203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 11760 Stokta |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 635,0567 TL - 635,0567 TL | 270 Stokta |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4,9734 TL - 6,1401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3,6106 TL - 4,4577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 35,2245 TL - 43,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 2,538 TL - 3,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 8,3815 TL - 10,3478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 8,1189 TL - 10,0236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 28,2081 TL - 34,8246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 4,7908 TL - 5,9146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin