Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Seri Kodu: SR5590
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,1097 TL - 246,1097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 493544 | 310,0632 TL - 310,0632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 691,0972 TL - 691,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 753,0258 TL - 753,0258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 215,6458 TL - 258,775 TL | 2052 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 297,6841 TL - 389,1253 TL | 3439 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 846,1814 TL - 846,1814 TL | 1853 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 248,7655 TL - 298,5187 TL | 1764 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 184,4008 TL - 184,4008 TL | 192 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 205,0265 TL - 205,0265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 235,2062 TL - 235,2062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin