Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
248,7655 TL - 298,5187 TL 1764 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
30.0 mm
272,3497 TL - 376,9544 TL 3078 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
40.0 mm
1.017,5951 TL - 1.582,9257 TL 4508 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
50.0 mm
876,0417 TL - 1.051,2501 TL 5704 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
60.0 mm
184,4008 TL - 184,4008 TL 210 Stokta
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
25.0 mm
691,0972 TL - 691,0972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
51.0 mm
753,0258 TL - 753,0258 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
64.0 mm
215,6458 TL - 258,775 TL 2226 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
25.0 mm
297,6841 TL - 389,1253 TL 2584 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
40.0 mm
846,1814 TL - 846,1814 TL 1452 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
60.0 mm
205,0265 TL - 205,0265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
213,3016 TL - 213,3016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
210,4783 TL - 210,4783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
246,1097 TL - 246,1097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
38.0 mm
493544 310,0632 TL - 310,0632 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Delikli
50.8 mm
295,3433 TL - 295,3433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
50.8 mm
248,7655 TL - 248,7655 TL 1200 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
30.0 mm
240,6579 TL - 240,6579 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
235,2062 TL - 235,2062 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
32.0 mm
180,5591 TL - 180,5591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
25.0 mm
  • / 2
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330676

Fiyat Aralığı
298,5187 TL - 248,7655 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330680

Fiyat Aralığı
376,9544 TL - 272,3497 TL

Stok Seviyeleri
3078 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330684

Fiyat Aralığı
1.582,9257 TL - 1.017,5951 TL

Stok Seviyeleri
4508 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688

Fiyat Aralığı
1.051,2501 TL - 876,0417 TL

Stok Seviyeleri
5704 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493523

Fiyat Aralığı
184,4008 TL - 184,4008 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 51.0 mm 1016.0 mm

493549

Fiyat Aralığı
691,0972 TL - 691,0972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 64.0 mm 1016.0 mm

493553

Fiyat Aralığı
753,0258 TL - 753,0258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330673

Fiyat Aralığı
258,775 TL - 215,6458 TL

Stok Seviyeleri
2226 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330681

Fiyat Aralığı
389,1253 TL - 297,6841 TL

Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330685

Fiyat Aralığı
846,1814 TL - 846,1814 TL

Stok Seviyeleri
1452 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493527

Fiyat Aralığı
205,0265 TL - 205,0265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493531

Fiyat Aralığı
213,3016 TL - 213,3016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 32.0 mm 1016.0 mm

493535

Fiyat Aralığı
210,4783 TL - 210,4783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 38.0 mm 1016.0 mm

493540

Fiyat Aralığı
246,1097 TL - 246,1097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delinmemiş Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493544

Fiyat Aralığı
310,0632 TL - 310,0632 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543

Fiyat Aralığı
295,3433 TL - 295,3433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330675

Fiyat Aralığı
248,7655 TL - 248,7655 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493539

Fiyat Aralığı
240,6579 TL - 240,6579 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 32.0 mm 1016.0 mm

493536

Fiyat Aralığı
235,2062 TL - 235,2062 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493524

Fiyat Aralığı
180,5591 TL - 180,5591 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli