Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 20,5024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 1/2"
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | 630 Stokta |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 39,5405 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 59,3107 TL - 65,9008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 146,9588 TL - 163,2876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 184,5223 TL - 287,0347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 411,8801 TL - 640,7024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 1,318 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |