Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 3/4"
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 39,5405 TL - 43,9338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 59,3107 TL - 65,9008 TL | 840 Stokta |
|
|
|
||
| 146,9588 TL - 228,6026 TL | 15120 Stokta |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 146,9588 TL - 163,2876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 214,1776 TL - 237,9752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 296,5537 TL - 461,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 47,7781 TL - 74,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 85,671 TL - 133,2661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm