Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.
It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.
Series Code :SR1955
Seri Kodu: SR1955
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Renk | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1391 TL - 7,1391 TL | 6000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,3904 TL - 7,3904 TL | 185012 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 52316 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,6729 TL - 9,6729 TL | 95 Stokta |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,4978 TL - 6,4978 TL | 60218 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,4615 TL - 5,4615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0550060000VR | 5,3836 TL - 5,3836 TL | 5950 Stokta |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 5,993 TL - 5,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 26496 Stokta |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2586 TL - 2,2586 TL | 217404 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,5112 TL - 5,0124 TL | 175940 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 228000 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | 88 Stokta |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,3775 TL - 10,3775 TL | 134090 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6542 TL - 4,0602 TL | 31416 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1251 TL - 3,1251 TL | 19320 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0234 TL - 7,0234 TL | 197708 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,5596 TL - 7,5596 TL | 500 Stokta |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 100 Stokta |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 7,0234 TL - 7,0234 TL | 10340 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm