Menü Arama

Bombe Başlı Somunlar - Naylon

Stokta

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Series Code :SR1955

Seri Kodu: SR1955

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Renk Toplam Yükseklik Satın Al
5,4615 TL - 5,4615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Doğal renk
6.0 mm
2,2586 TL - 2,2586 TL 217404 Stokta
M6
10.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
6,4978 TL - 6,4978 TL 85887 Stokta
M4
7.0 mm
Doğal renk
8.0 mm
3,6542 TL - 4,0602 TL 31416 Stokta
M5
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
3,1251 TL - 3,1251 TL 169480 Stokta
M8
13.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
7,3904 TL - 7,3904 TL 159411 Stokta
M3
5.5 mm
Siyah
6.0 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 55920 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
12.0 mm
9,6729 TL - 9,6729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0 mm
Siyah
18.0 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 500 Stokta
M12
19.0 mm
Doğal renk
22.0 mm
7,0234 TL - 7,0234 TL 220708 Stokta
M5
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
0550060000VR 5,3836 TL - 5,3836 TL 5950 Stokta
M10
17.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
5,993 TL - 5,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Doğal renk
6.5 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL 26496 Stokta
M10
17.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
4,5112 TL - 5,0124 TL 277940 Stokta
M5
8.0 mm
Siyah
10.0 mm
7,1391 TL - 7,1391 TL 6000 Stokta
M4
7.0 mm
Siyah
8.0 mm
8,9055 TL - 8,9055 TL 205200 Stokta
M8
13.0 mm
Siyah
15.0 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 80 Stokta
M12
19.0 mm
Siyah
22.0 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL 132660 Stokta
M6
10.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
2,9887 TL - 3,9915 TL 2908 Stokta
M6 x 1.0
10.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
5,0234 TL - 6,6979 TL 6000 Stokta
M8 x 1.25
13.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
  • / 2
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

0550010000VR

Fiyat Aralığı
5,4615 TL - 5,4615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

0550040000VR

Fiyat Aralığı
2,2586 TL - 2,2586 TL

Stok Seviyeleri
217404 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

052040000002

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
85887 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

0550030000VR

Fiyat Aralığı
4,0602 TL - 3,6542 TL

Stok Seviyeleri
31416 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

0550050000VR

Fiyat Aralığı
3,1251 TL - 3,1251 TL

Stok Seviyeleri
169480 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

0550010001VR

Fiyat Aralığı
7,3904 TL - 7,3904 TL

Stok Seviyeleri
159411 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

0550040001VR

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
55920 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

0550060001VR

Fiyat Aralığı
9,6729 TL - 9,6729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

0550070000VR

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

052050000002

Fiyat Aralığı
7,0234 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
220708 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

0550060000VR

Fiyat Aralığı
5,3836 TL - 5,3836 TL

Stok Seviyeleri
5950 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

052030000002

Fiyat Aralığı
5,993 TL - 5,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

052100000002

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
26496 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

0550030001VR

Fiyat Aralığı
5,0124 TL - 4,5112 TL

Stok Seviyeleri
277940 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

052040059902

Fiyat Aralığı
7,1391 TL - 7,1391 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

0550050001VR

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
205200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

0550070001VR

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

052060000002

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
132660 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

05M060100CN

Fiyat Aralığı
3,9915 TL - 2,9887 TL

Stok Seviyeleri
2908 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

05M080125CN

Fiyat Aralığı
6,6979 TL - 5,0234 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe