Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Series Code :SRK0015
Seri Kodu: SRK0015
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | 454860 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4529 TL - 1,7935 TL | 1019473 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,8412 TL - 7,2111 TL | 1000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | 2859 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 2867 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2378 TL - 1,528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4423 TL - 6,6635 TL | 6000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 665 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 2998 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | 382680 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8178 TL - 2,2443 TL | 17568 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8178 TL - 2,2443 TL | 2927 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 27MRF06 | 1,0952 TL - 1,3522 TL | 239130 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 1,8178 TL - 2,2443 TL | 50949 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8178 TL - 2,2443 TL | 19652 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 2000 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin