Menü Arama

Erkek Çengelli Perçin Mini Perçin (HD) 3.18 mm (PT)

Erkek Mini Çengelli Perçin, ürün grubundaki farklı Dişi Mini Perçinlerle (ayrı satılır) birlikte klipslenebilir. Farklı veya birden fazla malzemeleri kolayca tutturmak ve birleştirmek için kullanılır.
Ürün kodu:

27MRM125125

454860 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,9764 TL
5000 - 19999 4,4787 TL
20000 + 4,0309 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.976,40 TL

1000 x 4,9764 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Panel Kalınlığı 3.18 mm
Kafa Yüksekliği 2.54 mm
Kafa Çapı 12.7 mm
Perçin Bağlantı Stili Birbirine Geçmeli
Perçin Tipi Erkek Çengelli Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin