Mini Snap Rivets that have a male and a female component. Made from Nylon 6/6 that is rated UL94 V2, RMS-01. They offer the perfect solution for fixing two panels together, all with a simple snap.
Quickly install by pressing the male and female pieces together. These mini nylon snap rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Series Code :SRK0015
Seri Kodu: SRK0015
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1641 TL - 3,2461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,5978 TL - 1,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Female
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,3066 TL - 1,9599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Female
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 2,269 TL - 2,7455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,9952 TL - 1,2286 TL | 351494 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,5288 TL - 1,8497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 3,0379 TL - 3,7506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4335 TL - 5,4733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,3627 TL - 1,6824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Female
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 2,304 TL - 2,304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kastanyola
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 90 Stokta |
Kastanyola
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | 382680 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 2867 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,7629 TL - 3,411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0309 TL - 4,9764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Erkek Çengelli Perçin
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8178 TL - 2,2443 TL | 2927 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 27MRF06 | 1,0952 TL - 1,3522 TL | 239130 Stokta |
Dişi Çengelli Perçin
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 2,7629 TL - 3,411 TL | 665 Stokta |
Erkek Çengelli Perçin
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin