Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.
Series Code :SR1535
Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Bitir | Düğme Malzemesi | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5759 TL - 6,311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.8 mm
|
No Finish
|
LDPE
|
Çarpma
|
||
| 3,5852 TL - 8,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | 30875 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 28,178 TL - 69,036 TL | 4625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 42,8978 TL - 105,0996 TL | 5880 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 24,3351 TL - 59,6212 TL | 24640 Stokta |
|
M10
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 69,9504 TL - 171,3785 TL | 8820 Stokta |
|
M8
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 30,6663 TL - 119,1607 TL | 2520 Stokta |
|
M5
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 111,4504 TL - 111,4504 TL | 3477 Stokta |
|
M8
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 285,5652 TL - 285,5652 TL | 1250 Stokta |
|
M14
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 405,9189 TL - 405,9189 TL | 438 Stokta |
|
M6
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 768,6072 TL - 768,6072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 1.377,0925 TL - 1.377,0925 TL | 900 Stokta |
|
M8
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 2.028,1349 TL - 4.968,9305 TL | 160 Stokta |
|
M10
|
Krom
|
Stainless Steel
|
Threaded
|
||
| 37,2201 TL - 91,1894 TL | 13338 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 35,5194 TL - 87,0225 TL | 7200 Stokta |
|
M6
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 57,7301 TL - 141,4387 TL | 23800 Stokta |
|
M12
|
Gloss
|
Phenolic
|
Threaded
|
||
| 88,7397 TL - 88,7397 TL | 18720 Stokta |
|
M5
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 172,2223 TL - 172,2223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 242,7724 TL - 242,7724 TL | 11400 Stokta |
|
M16
|
Gleaming
|
Bakalit PA6 GF
|
Threaded
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin