Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 2.105,6269 TL |
50 - 99 | 1.895,1626 TL |
100 - 199 | 1.684,3704 TL |
200 + | 1.579,1382 TL |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M16 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Weight g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Extraction force min. kg | 10.0 |
Static load max. kg | 800.0 |
Dyn. load C max. kg | 320.0 |
Force required for movement max. kg | 10.0 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin