Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 253,7373 TL |
50 - 99 | 228,4947 TL |
100 - 199 | 202,9243 TL |
200 - 499 | 190,4669 TL |
500 + | 177,6817 TL |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Weight g | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Extraction force min. kg | 4.0 |
Static load max. kg | 100.0 |
Dyn. load C max. kg | 40.0 |
Force required for movement max. kg | 4.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Cap Material | Neoprene |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin