Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Right Hand 22.0 M14 Steel

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantısı, pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Sızdırmalık kapağı, yağlamanın dışarı çıkmasını, kir ve partiküllerin de içeri girmesini önler. Altıgen somun olmadan temin edilir, ağır yükleri kaldırabilir.
Ürün kodu:

20213251

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 437,32 TL
50 - 99 393,7191 TL
100 - 199 349,7904 TL
200 - 499 328,1539 TL
500 + 306,1895 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

437,32 TL

1 x 437,32 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Weight g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraction force min. kg 10.0
Static load max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Force required for movement max. kg 10.0
Malzeme Steel
Cap Material Neoprene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin