Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR33220
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774,7008 TL - 968,376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
862,2024 TL - 1.077,8446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
1.272,9843 TL - 1.591,1388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
1.428,5834 TL - 1.785,5462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
734,0619 TL - 917,4859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
734,0619 TL - 917,4859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
847,5578 TL - 1.059,5388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
888,5628 TL - 1.110,795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
774,7008 TL - 968,376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
734,0619 TL - 917,4859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
695,9859 TL - 869,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
804,7223 TL - 1.006,0859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
862,2024 TL - 1.077,8446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
916,0214 TL - 1.145,2099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
1.373,6661 TL - 1.717,0826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
847,5578 TL - 1.059,5388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
829,6181 TL - 1.036,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
746,5099 TL - 933,2289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
1.240,0338 TL - 1.550,1338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
1.335,59 TL - 1.669,4876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin