20760670
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.077,8446 TL |
| 10 - 19 | 970,2066 TL |
| 20 - 49 | 916,0214 TL |
| 50 + | 862,2024 TL |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 8.2 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
| Shearing resistance kN | 38.0 |
| Weight g | 56.0 |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin