Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 164,9675 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.63 in |
Outside Diameter | 47.6 mm |
Outside Diameter | 1.874 in |
Thickness | 2.2 mm |
Thickness | 0.087 in |
Free Fit Bolt or Rod Diameter | 15.9 mm |
Free Fit Bolt or Rod Diameter | 0.626 in |
Load at Flat Position | 5867.0 N |
Load at Flat Position | 5867.0 N |
Load at Minimum Deflection | 2758.0 N |
Load at Minimum Deflection | 2758.0 N |
Standards | ASTM A684 |
Loaded Height | 2.7 mm |
Loaded Height | 0.106 in |
Standard | ASTM |
Commodity Code | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin