Menü Arama

BDK Montaj Bloku

Stokta

PCB Mounting Blocks are a useful tool for mounting printed circuit boards and small panels at right angles within equipment. These blocks are a quick and easy replacement for aluminum brackets for secure mounting.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Çapı Satın Al
4,0122 TL - 5,5042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
3,489 TL - 4,7862 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
18,5474 TL - 18,5474 TL 170 Stokta
2.5 mm
BDK Montaj Bloku 6.0 mm Nylon UL94 V-0

PCB-MB-19

Fiyat Aralığı
5,5042 TL - 4,0122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    2.6 mm
  • Toplam Derinlik
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
BDK Montaj Bloku 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PCB-MB-01

Fiyat Aralığı
4,7862 TL - 3,489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    2.6 mm
  • Toplam Derinlik
    6.0 mm
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
BDK Montaj Bloku 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

RPM-1

Fiyat Aralığı
18,5474 TL - 18,5474 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Deliği Çapı
    2.5 mm
  • Toplam Derinlik
    13.0 mm
  • Toplam Genişlik
    7.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66