Menü Arama

Edge Holding Support 22.2 mm Clip Fix 0.8 mm

Ürün kodu:

EHCBS-7-14-19

970 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 10,056 TL
5000 - 9999 9,286 TL
10000 + 8,788 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.056,00 TL

1000 x 10,056 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Colour Natural
Hole A Fix Type Unlocking Fix
Hole B Fix Type Clip Fix
Arm Length 7.5 mm
Hole Diameter A 4.0 mm
Hole Diameter B 4.8 mm
Panel Thickness A Range 1.6 mm
Panel Thickness B Range 0.8 - 2.0 mm
Spacer Length 22.2 mm
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin