Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 9,4069 TL |
5000 - 9999 | 8,4661 TL |
10000 + | 7,6196 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Edge Holding Snap Fit Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Arm Length | 1.5 mm |
Arm Length | 0.059 in |
Dome Length | 11.9 mm |
Dome Length | 0.469 in |
Dome Width | 9.5 mm |
Dome Width | 0.374 in |
Locking Head Height A | 5.3 mm |
Locking Head Height A | 0.209 in |
Locking Head Height B | 5.8 mm |
Locking Head Height B | 0.228 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 1.6 mm |
Panel Thickness B Range | 0.063 in |
Spacer Length | 11.1 mm |
Spacer Length | 0.437 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Hole Diameter B | 9.5 mm |
Hole Diameter B | 0.374 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin