These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72580 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 50,3252 TL - 50,3252 TL | 4130 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 118,4121 TL - 118,4121 TL | 50 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 49,4167 TL - 49,4167 TL | 8550 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 44,4906 TL - 97,7429 TL | 9900 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,7864 TL - 28,7864 TL | 41520 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 45,0006 TL - 45,0006 TL | 88326 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 41,9546 TL - 41,9546 TL | 21690 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 46,5481 TL - 46,5481 TL | 97000 Stokta |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,2247 TL - 33,2247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 81,3572 TL - 81,3572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 80,949 TL - 80,949 TL | 4000 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,5847 TL - 40,5847 TL | 600 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,0132 TL - 35,0132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 45,0006 TL - 45,0006 TL | 18000 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 43,2133 TL - 43,2133 TL | 1197 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 71,1493 TL - 71,1493 TL | 4578 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 126,3804 TL - 126,3804 TL | 1700 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 279900 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin