These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,69 TL - 43,69 TL | 686736 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 39,323 TL - 39,323 TL | 4200 Stokta |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 59,5123 TL - 59,5123 TL | 98217 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 24700 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 53,5917 TL - 53,5917 TL | 52715 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 101440 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 180,9869 TL - 180,9869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 227,8423 TL - 227,8423 TL | 6400 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 252,4455 TL - 252,4455 TL | 4420 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 224,0572 TL - 224,0572 TL | 3780 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | 7480 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 246,5576 TL - 246,5576 TL | 12410 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 204,8163 TL - 204,8163 TL | 1000 Stokta |
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 223,5539 TL - 223,5539 TL | 14454 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 48,0794 TL - 48,0794 TL | 4554 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 126,3804 TL - 126,3804 TL | 1700 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 118,4121 TL - 118,4121 TL | 50 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 49,4167 TL - 49,4167 TL | 8550 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,9074 TL - 120,5236 TL | 6750 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 268700 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin