Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
39,323 TL - 39,323 TL 6630 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
127176 Stokta
Brass
8.0 mm
5.0 mm
38,7973 TL - 38,7973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
M2
30.0 mm
37,1568 TL - 37,1568 TL 71104 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
8.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 48000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
40,9001 TL - 40,9001 TL 47216 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 90 Stokta
Steel
12.0 mm
5.0 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 56 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
15.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 21600 Stokta
Brass
8.0 mm
5.0 mm
39,323 TL - 39,323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
36,7996 TL - 36,7996 TL 36 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
5.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
42,4772 TL - 42,4772 TL 68 Stokta
Stainless Steel
6.0 mm
M2
20.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 90 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
18.0 mm
32,2571 TL - 32,2571 TL 8740 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 153180 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 210740 Stokta
Brass
6.0 mm
M2
5.0 mm
18,9255 TL - 18,9255 TL 5475 Stokta
Brass
12.0 mm
5.0 mm
40,4796 TL - 40,4796 TL 154000 Stokta
Stainless Steel
8.0 mm
5.0 mm
  • / 16
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308101041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
6630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308202041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308204040050


Stok Seviyeleri
127176 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

304130040050

Fiyat Aralığı
38,7973 TL - 38,7973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

304308141556

Fiyat Aralığı
37,1568 TL - 37,1568 TL

Stok Seviyeleri
71104 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308203041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

304208041556

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
47216 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
D-Altı İzolatör 5.0 mm M3 5.0 mm

308301041152

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

304115040050

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
56 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

308203040050

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308104041556

Fiyat Aralığı
39,323 TL - 39,323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105041556

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

304205041556

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

304120041556

Fiyat Aralığı
42,4772 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

304118040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

304305141556

Fiyat Aralığı
32,2571 TL - 32,2571 TL

Stok Seviyeleri
8740 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Stainless Steel
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

304211040050

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
153180 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

304105040050

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
210740 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308304040050

Fiyat Aralığı
18,9255 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
5475 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
D-Altı İzolatör 5.0 mm #4-40 5.0 mm

308204041556

Fiyat Aralığı
40,4796 TL - 40,4796 TL

Stok Seviyeleri
154000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm