Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Tutma Kapasitesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4250 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
| 272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
0.787 in
20.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
| 344,0228 TL - 382,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | 1235 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 46 Stokta |
Black Powder Coated
|
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 208,1181 TL - 323,7392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm