Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Tutma Kapasitesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | 1235 Stokta |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2000 Stokta |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 331,2856 TL - 515,3331 TL | 71 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | 24 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 45 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 344,0228 TL - 535,1469 TL | 1260 Stokta |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1 Stokta |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin