Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 660 Stokta |
|
|
|||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 261,9166 TL - 407,4256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 295,4209 TL - 459,544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 191,1969 TL - 297,4173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 263,4283 TL - 409,7772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin