Menü Arama

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Stokta

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Kulp Tipi Renk Montaj Yönelimi Bitir Anahtar Tipi Asgari Kavrama Satın Al
300 Stokta
72.0 mm
Doğal renk
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Doğal renk
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Doğal renk
41.0 mm
55 Stokta
85.0 mm
Doğal renk
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Doğal renk
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Doğal renk
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Siyah
CH751 Anahtar
41.0 mm
440 Stokta
58.0 mm
Doğal renk
41.0 mm
272 Stokta
85.0 mm
Doğal renk
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Doğal renk
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Doğal renk
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Siyah
41.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Siyah
27.0 mm
210 Stokta
72.0 mm
Siyah
CH751 Anahtar
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
Doğal renk
CH751 Anahtar
27.0 mm
9 Stokta
85.0 mm
Siyah
13.5 mm
1275 Stokta
85.0 mm
Siyah
13.5 mm
1700 Stokta
58.0 mm
Siyah
41.0 mm
22 Stokta
85.0 mm
Siyah
CH751 Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Siyah
13.5 mm
  • / 2
Compression Cam Latch 72.0 mm

3404110002E


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 85.0 mm

3404110003E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 58.0 mm

3404110001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 85.0 mm

3402110703E


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Price per piece incl VAT
    304.6436 TRY
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
Compression Cam Latch 58.0 mm

3402110701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 72.0 mm

3404110702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

3404120701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Anahtar Tipi
    CH751 Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 58.0 mm

3404110701E


Stok Seviyeleri
440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 85.0 mm

3402110003E


Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Price per piece incl VAT
    254.2754 TRY
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
Compression Cam Latch 72.0 mm

3402110002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 58.0 mm

3402110001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

3402120701E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 72.0 mm

3402120002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Compression Cam Latch

3402120702E


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Anahtar Tipi
    CH751 Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch

3402110702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Anahtar Tipi
    CH751 Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 85.0 mm

3402120003E


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Price per piece incl VAT
    254.2754 TRY
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
Compression Cam Latch 85.0 mm

3404120003E


Stok Seviyeleri
1275 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 58.0 mm

3402120001E


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch

3404120703E


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Anahtar Tipi
    CH751 Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch 85.0 mm

3402120703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Price per piece incl VAT
    304.6436 TRY
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    33.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    26.0 mm