Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Tipi | Renk | Montaj Yönelimi | Bitir | Anahtar Tipi | Asgari Kavrama | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
CH751 Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 680 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
CH751 Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 22 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
CH751 Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 9 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 210 Stokta |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
CH751 Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 1275 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
CH751 Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 1700 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 55 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 440 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Doğal renk
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin