PCB Card ejectors aid card insertion and extraction. Leverage against guide rack or chassis ejects board. Prevent undue stresses and protect the components, circuitry and connectors in PCB support systems. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - Spring Pins for installation supplied"
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP-86 | 39,1126 TL - 95,8262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 9,0002 TL - 9,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1413 TL - 5,1413 TL | 18656 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 66,4496 TL - 66,4496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 38,1588 TL - 38,1588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 73,4941 TL - 73,4941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,2138 TL - 6,2138 TL | 17182 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 49,7321 TL - 49,7321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| RCP-09 | 44,1595 TL - 44,1595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
| RCP-06 | 40,5847 TL - 99,4326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin