Menü Arama

Baskılı Devre Kartı Çıkarıcıları

Stokta

PCB Card ejectors aid card insertion and extraction. Leverage against guide rack or chassis ejects board. Prevent undue stresses and protect the components, circuitry and connectors in PCB support systems. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - Spring Pins for installation supplied"

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Panel Kalınlığı Satın Al
RCP-06 40,5847 TL - 99,4326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
1.6 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9 mm
2.4 mm
RCP-09 44,1595 TL - 44,1595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
2.4 mm
38,1588 TL - 38,1588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
1.6 mm
RCP-86 39,1126 TL - 95,8262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9 mm
1.6 mm
6,2138 TL - 6,2138 TL 17182 Stokta
9.5 mm
3.2 mm
66,4496 TL - 66,4496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
1.6 mm
73,4941 TL - 73,4941 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.9 mm
1.6 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 18656 Stokta
8.0 mm
1.6 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
1.6 mm
9,0002 TL - 9,0002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Beyaz

RCP-06

Fiyat Aralığı
99,4326 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Beyaz

RCP-89

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 28.6 mm 9.5 mm Tip 1 Beyaz

RCP-09

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 31.8 mm 7.4 mm Tip 6 Beyaz

RCP-66

Fiyat Aralığı
38,1588 TL - 38,1588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Toplam Genişlik
    7.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 24.9 mm 6.4 mm Tip 7 Beyaz

RCP-86

Fiyat Aralığı
95,8262 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Montaj Pini 9.5 mm (L) Stainless Steel

RRP-375

Fiyat Aralığı
6,2138 TL - 6,2138 TL

Stok Seviyeleri
17182 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Devre Kartı Çıkarıcı 38.1 mm 7.9 mm Tip 5 Beyaz

RCP-56

Fiyat Aralığı
66,4496 TL - 66,4496 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.9 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Devre Kartı Çıkarıcı 27.9 mm 6.4 mm Tip 3 Beyaz

RCP-36

Fiyat Aralığı
73,4941 TL - 73,4941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    27.9 mm
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Montaj Pini 8.0 mm (L) Stainless Steel

RRP-312

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
18656 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Devre Kartı Çıkarıcı 38.1 mm 8.0 mm Tip 4 Beyaz

RCP-46

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 90 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Stainless Steel;Montaj Pini;6.4 mm;(L) )

RRP-250

Fiyat Aralığı
9,0002 TL - 9,0002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Seri
    RRP
  • Toplam Uzunluk
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel