Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Asgari Kavrama | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 2376 Stokta |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 50 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 347,5444 TL - 386,1605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 401,1247 TL - 623,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 357,1488 TL - 555,5648 TL | 756 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 357,1359 TL - 555,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 1632 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 6375 Stokta |
2.835 in
72.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 348,8108 TL - 542,5944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 22 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Anahtarsız
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 120 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 347,5444 TL - 540,6247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin