Menü Arama

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Hazne Yüksekliği Anahtar Tipi Asgari Kavrama Satın Al
357,1488 TL - 555,5648 TL 756 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
401,1247 TL - 623,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
10 Stokta
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
2070 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
357,1359 TL - 555,545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
348,8108 TL - 542,5944 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
120 Stokta
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
T-Handle Latch 41.0 mm 58.0 mm

2404120701E

Fiyat Aralığı
555,5648 TL - 357,1488 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2404120703E

Fiyat Aralığı
623,972 TL - 401,1247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2402110702E


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 41.0 mm 58.0 mm

2402110701E


Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2402110703E

Fiyat Aralığı
555,545 TL - 357,1359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2402120702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 27.0 mm 72.0 mm

2404120702E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    27.0 - 72.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Handle Latch 13.5 mm 85.0 mm

2404110703E

Fiyat Aralığı
542,5944 TL - 348,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Kulplu Sürgü

2402120703E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    13.5 - 85.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    329.1611 TRY
  • GTIP Numarası
    8301409000
T-Kulplu Sürgü 41.0 mm 58.0 mm

2402120701E


Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    41.0 - 58.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000