Menü Arama

Thrust Screws - Brass Pad

Stokta

These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: 303 Stainless Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
19 Stokta
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
658 Stokta
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
1135 Stokta
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
616 Stokta
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
Üretimde
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
7 Stokta
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
7 Stokta
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
6 Stokta
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
7 Stokta
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
14 Stokta
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4 Stokta
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
646 Stokta
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
759 Stokta
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
Üretimde
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
146 Stokta
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
132 Stokta
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
48 Stokta
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
7 Stokta
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
16 Stokta
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
8 Stokta
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
  • / 2
İtme Vidası M6 17.5 1.9 303 Stainless Steel

20255367


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M4 10.5 1.2 303 Stainless Steel

20254889


Stok Seviyeleri
658 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 12.5 1.3 303 Stainless Steel

20254933


Stok Seviyeleri
1135 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M8 12.0 2.5 303 Stainless Steel

20254964


Stok Seviyeleri
616 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M12 22.5 3.4 303 Stainless Steel

20255046


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M4 6.5 1.2 303 Stainless Steel

20254872


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M4 16.5 1.2 303 Stainless Steel

20254919


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M10 14.0 2.7 303 Stainless Steel

20254995


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 18.0 2.7 303 Stainless Steel

20255008


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 27.0 2.7 303 Stainless Steel

20255015


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 42.5 3.4 303 Stainless Steel

20255053


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M6 11.5 1.9 303 Stainless Steel

20255497


Stok Seviyeleri
646 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M3 5.0 1.0 303 Stainless Steel

20255503


Stok Seviyeleri
759 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
İtme Vidası M3 7.5 1.0 303 Stainless Steel

20254865


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
İtme Vidası M5 8.5 1.3 303 Stainless Steel

20254926


Stok Seviyeleri
146 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M8 32.0 2.5 303 Stainless Steel

20254988


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M12 18.5 3.4 303 Stainless Steel

20255039


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M12 32.5 3.4 303 Stainless Steel

20254896


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 20.5 1.3 303 Stainless Steel

20254940


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M6 26.5 1.9 303 Stainless Steel

20254957


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 22.0 2.5 303 Stainless Steel

20254971


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 37.0 2.7 303 Stainless Steel

20255022


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0