Menü Arama

Baskı Vidaları - Pirinç Ped

Stokta

Pirinç ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, pirinç ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR34140

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
198,6626 TL - 248,1643 TL 10 Stokta
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
152,7669 TL - 191,1226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
159,9791 TL - 199,9739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
163,5852 TL - 204,5634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
209,8087 TL - 262,2608 TL 5 Stokta
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
129,1634 TL - 161,6182 TL 150 Stokta
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
140,6373 TL - 175,7147 TL 132 Stokta
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
188,8278 TL - 236,0347 TL 5 Stokta
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
186,533 TL - 233,0843 TL 38 Stokta
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
142,6043 TL - 178,3373 TL 7 Stokta
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
159,9791 TL - 199,9739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
135,0643 TL - 168,8304 TL 20 Stokta
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
135,0643 TL - 168,8304 TL 27 Stokta
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
136,7034 TL - 170,7973 TL 357 Stokta
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
206,8582 TL - 258,6547 TL 764 Stokta
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
128,5078 TL - 160,6347 TL 449 Stokta
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
128,5078 TL - 160,6347 TL 40 Stokta
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
136,7034 TL - 170,7973 TL 19 Stokta
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
168,5026 TL - 210,7921 TL 6 Stokta
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
140,6373 TL - 175,7147 TL 613 Stokta
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
  • / 2
İtme Vidası M12 32.5 3.4 303 Stainless Steel

20254896

Fiyat Aralığı
248,1643 TL - 198,6626 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M3 7.5 1.0 303 Stainless Steel

20254865

Fiyat Aralığı
191,1226 TL - 152,7669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
İtme Vidası M10 18.0 2.7 303 Stainless Steel

20255008

Fiyat Aralığı
199,9739 TL - 159,9791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 27.0 2.7 303 Stainless Steel

20255015

Fiyat Aralığı
204,5634 TL - 163,5852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 42.5 3.4 303 Stainless Steel

20255053

Fiyat Aralığı
262,2608 TL - 209,8087 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 8.5 1.3 303 Stainless Steel

20254926

Fiyat Aralığı
161,6182 TL - 129,1634 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M8 32.0 2.5 303 Stainless Steel

20254988

Fiyat Aralığı
175,7147 TL - 140,6373 TL

Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M12 22.5 3.4 303 Stainless Steel

20255046

Fiyat Aralığı
236,0347 TL - 188,8278 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M12 18.5 3.4 303 Stainless Steel

20255039

Fiyat Aralığı
233,0843 TL - 186,533 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    18.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M4 16.5 1.2 303 Stainless Steel

20254919

Fiyat Aralığı
178,3373 TL - 142,6043 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M10 14.0 2.7 303 Stainless Steel

20254995

Fiyat Aralığı
199,9739 TL - 159,9791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M5 20.5 1.3 303 Stainless Steel

20254940

Fiyat Aralığı
168,8304 TL - 135,0643 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M6 26.5 1.9 303 Stainless Steel

20254957

Fiyat Aralığı
168,8304 TL - 135,0643 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 12.0 2.5 303 Stainless Steel

20254964

Fiyat Aralığı
170,7973 TL - 136,7034 TL

Stok Seviyeleri
357 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M3 5.0 1.0 303 Stainless Steel

20255503

Fiyat Aralığı
258,6547 TL - 206,8582 TL

Stok Seviyeleri
764 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
İtme Vidası M6 11.5 1.9 303 Stainless Steel

20255497

Fiyat Aralığı
160,6347 TL - 128,5078 TL

Stok Seviyeleri
449 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 17.5 1.9 303 Stainless Steel

20255367

Fiyat Aralığı
160,6347 TL - 128,5078 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 22.0 2.5 303 Stainless Steel

20254971

Fiyat Aralığı
170,7973 TL - 136,7034 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 37.0 2.7 303 Stainless Steel

20255022

Fiyat Aralığı
210,7921 TL - 168,5026 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M4 10.5 1.2 303 Stainless Steel

20254889

Fiyat Aralığı
175,7147 TL - 140,6373 TL

Stok Seviyeleri
613 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0