Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pirinç ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.
Vida döndükçe, pirinç ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR34140
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,6373 TL - 175,7147 TL | 613 Stokta |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 152,7669 TL - 191,1226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 128,5078 TL - 160,6347 TL | 40 Stokta |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 136,7034 TL - 170,7973 TL | 19 Stokta |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 168,5026 TL - 210,7921 TL | 6 Stokta |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 135,0643 TL - 168,8304 TL | 27 Stokta |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 144,2434 TL - 180,3043 TL | 8 Stokta |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 159,9791 TL - 199,9739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 159,9791 TL - 199,9739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 163,5852 TL - 204,5634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 209,8087 TL - 262,2608 TL | 5 Stokta |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 142,6043 TL - 178,3373 TL | 7 Stokta |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 129,1634 TL - 161,6182 TL | 1122 Stokta |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 136,7034 TL - 170,7973 TL | 357 Stokta |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 188,8278 TL - 236,0347 TL | 5 Stokta |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 129,1634 TL - 161,6182 TL | 150 Stokta |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 140,6373 TL - 175,7147 TL | 132 Stokta |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 198,6626 TL - 248,1643 TL | 10 Stokta |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 186,533 TL - 233,0843 TL | 38 Stokta |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 135,0643 TL - 168,8304 TL | 20 Stokta |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5