Miktar | Birim fiyatı |
---|
Body Height | 26.0 mm |
---|---|
Body Height | 1.024 in |
Face Length | 93.0 mm |
Face Length | 3.661 " |
Face Width | 35.0 mm |
Face Width | 1.378 in |
Grip Range | 24.0 mm |
Grip Range | 0.945 in |
Overall Length | 109.0 mm |
Overall Length | 4.291 in |
Handle Finish | Powder Coated |
Handle Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Zinc Alloy |
Includes | Two keys supplied with each latch |
Latch Style | Compression Latch |
Key Type | Keyed Alike |
Locking Mechanism | Locking |
Trigger Type | Raised |
Mounting Orientation | Universal |
Special Features | Adjustable Compression Latch |
Commodity Code | 8301300000 |
Colour | Black |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin