Menü Arama

Ayarlanabilir Tel Klipsi

Stokta

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Satın Al
9,1788 TL - 9,1788 TL 224 Stokta
9,1788 TL - 9,1788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
9,1788 TL - 9,1788 TL 5000 Stokta
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
9,1788 TL - 9,1788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
8,955 TL - 8,955 TL 18000 Stokta
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Montaj Kayışı 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

CMS-1

Fiyat Aralığı
9,1788 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Standart
    UL
  • Standart
    RMS
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

CMS-2GY

Fiyat Aralığı
9,1788 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

CMS-1GY

Fiyat Aralığı
9,1788 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

CMS-2

Fiyat Aralığı
9,1788 TL - 9,1788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

CMS-1BK

Fiyat Aralığı
8,955 TL - 8,955 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm