Menü Arama

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, UL94 V-2Seri Kodu: , SRWAC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Montaj Yöntemi Satın Al
11,9256 TL - 13,5651 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
22.2 mm
25.4 mm
Yapışkan Dahil Değildir
10,3701 TL - 11,7958 TL 31673 Stokta
Doğal renk
22.2 mm
25.4 mm
Yapışkan Dahil Değildir
5,5881 TL - 6,1913 TL 827900 Stokta
Doğal renk
7.9 mm
10.2 mm
Yapışkan Dahil Değildir
6,6135 TL - 7,5196 TL 11400 Stokta
Doğal renk
11.9 mm
14.3 mm
Yapışkan Dahil Değildir
7,5724 TL - 8,61 TL 27300 Stokta
Doğal renk
14.7 mm
19.1 mm
Yapışkan Dahil Değildir
9,2736 TL - 9,2736 TL 90022 Stokta
Doğal renk
Yapışkan
6,0456 TL - 6,0456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
3.0 mm
8.5 mm
Push In
5,4989 TL - 5,4989 TL 14000 Stokta
Doğal renk
Klipsli
5,7933 TL - 5,7933 TL 155340 Stokta
Doğal renk
Klipsli
6,3716 TL - 6,3716 TL 144000 Stokta
Siyah
3.0 mm
8.5 mm
Push In
4,0834 TL - 4,7626 TL 108000 Stokta
Doğal renk
5.5 mm
6.5 mm
Yapışkan
4,6957 TL - 5,4769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
5.5 mm
6.5 mm
Yapışkan Dahil Değildir
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 25.4 mm PA Natural

AKKL-8710-19

Fiyat Aralığı
13,5651 TL - 11,9256 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 25.4 mm PA Natural

AKKL-8710-01

Fiyat Aralığı
11,7958 TL - 10,3701 TL

Stok Seviyeleri
31673 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 10.2 mm PA Doğal renk

AKKL-3140-01

Fiyat Aralığı
6,1913 TL - 5,5881 TL

Stok Seviyeleri
827900 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    25.2 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 14.3 mm PA Natural

AKKL-4756-01

Fiyat Aralığı
7,5196 TL - 6,6135 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    31.8 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 19.1 mm PA Natural

AKKL-5775-01

Fiyat Aralığı
8,61 TL - 7,5724 TL

Stok Seviyeleri
27300 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    38.1 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

WAC3-01A4-RT

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
90022 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    22.2 mm
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.5 mm PA Black

WAC1-UVB

Fiyat Aralığı
6,0456 TL - 6,0456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 8.5 mm
  • Tam Malzeme
    UV Resistant Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

WAC1-01

Fiyat Aralığı
5,4989 TL - 5,4989 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Taban Uzunluğu
    26.5 mm
  • Taban Genişliği
    18.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

WAC2-01

Fiyat Aralığı
5,7933 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
155340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Taban Uzunluğu
    29.5 mm
  • Taban Genişliği
    18.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.5 mm PA Black

WAC2-UVB

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 6.5 mm PA Doğal renk

AKKL-2140-01

Fiyat Aralığı
4,7626 TL - 4,0834 TL

Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 6.5 mm PA Doğal renk

AKKL-2140-19

Fiyat Aralığı
5,4769 TL - 4,6957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm