Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
16,2969 TL - 16,2969 TL | 41024 Stokta |
M6
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | 13720 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 84210 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | 24476 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 309112 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
32,6991 TL - 32,6991 TL | 156408 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 92144 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 203300 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
33,7505 TL - 33,7505 TL | 86298 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
35,8534 TL - 35,8534 TL | 19874 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | 49420 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20,9232 TL - 20,9232 TL | 259875 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 118800 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
26,1802 TL - 26,1802 TL | 34000 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 104180 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | 51990 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 88350 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
31,2271 TL - 31,2271 TL | 8789 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,8671 TL - 23,8671 TL | 78428 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin