Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Stokta

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Tipi Taban Çapı Satın Al
131,1119 TL - 131,1119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
31,2271 TL - 31,2271 TL 340 Stokta
M10
38.0 mm
32,6991 TL - 32,6991 TL 113012 Stokta
M8
25.0 mm
22,3952 TL - 22,3952 TL 130964 Stokta
M8
30.0 mm
20,9232 TL - 20,9232 TL 223725 Stokta
M8
38.0 mm
40,2692 TL - 40,2692 TL 298800 Stokta
M12
38.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
38.0 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 181545 Stokta
M8
38.0 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 123420 Stokta
M10
38.0 mm
35,8534 TL - 35,8534 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
38.0 mm
22,7106 TL - 22,7106 TL 88180 Stokta
M8
38.0 mm
23,8671 TL - 23,8671 TL 283120 Stokta
M10
38.0 mm
37,3252 TL - 37,3252 TL 90000 Stokta
M10
30.0 mm
26,1802 TL - 26,1802 TL 102900 Stokta
M10
38.0 mm
25,8649 TL - 25,8649 TL 182400 Stokta
M12
38.0 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 137676 Stokta
M8
48.0 mm
24,8135 TL - 24,8135 TL 653600 Stokta
M12
38.0 mm
24,8135 TL - 24,8135 TL 49420 Stokta
M8
38.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 94139 Stokta
M6
25.0 mm
22,7106 TL - 22,7106 TL 37968 Stokta
M8
25.0 mm
  • / 3
Dişli Eklenti M8 Round 10.0 mm PP Siyah

148380269911

Fiyat Aralığı
131,1119 TL - 131,1119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466145

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
25.0 mm Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar M8

466126

Fiyat Aralığı
32,6991 TL - 32,6991 TL

Stok Seviyeleri
113012 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M8 Siyah

466129

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
130964 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466138

Fiyat Aralığı
20,9232 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
223725 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466150

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
298800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466146

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466137

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
181545 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466142

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
123420 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466141

Fiyat Aralığı
35,8534 TL - 35,8534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466139

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
88180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466143

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
283120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 30.0 mm M10 Siyah

466136

Fiyat Aralığı
37,3252 TL - 37,3252 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    30.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M10 Siyah

466144

Fiyat Aralığı
26,1802 TL - 26,1802 TL

Stok Seviyeleri
102900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466148

Fiyat Aralığı
25,8649 TL - 25,8649 TL

Stok Seviyeleri
182400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M8 Siyah

466152

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
137676 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M12 Siyah

466147

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
653600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 38.0 mm M8 Siyah

466140

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
49420 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    38.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M6 Siyah

466121

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
94139 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah
Mafsalsız, Ayarlanabilir Ayaklar 25.0 mm M8 Siyah

466125

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
37968 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PP
  • Renk
    Siyah