Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,1119 TL - 131,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 340 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 113012 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 130964 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 223725 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 298800 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 191100 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 123420 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 88180 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 283120 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 90000 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 102900 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 182400 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 137676 Stokta |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 653600 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 49420 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 94139 Stokta |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 37968 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin